Publique sus productos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E07

    Traducido por Google,
    • Ancho de paso = 650 mm, ancho total = 1.070 mm, altura de enclavamiento 945 mm, longitud de enclavamiento = 2.010 mm
    • Elementos de guía fabricados en acero inoxidable AISI 304, Ø 60 mm, con paneles de vidrio de seguridad templado de 10 mm y tirador de barra de acero inoxidable AISI 304.
    • Sistema de sensores dispuestos horizontal y verticalmente, montados en los elementos de guía. Se utilizan placas de acero inoxidable y cubiertas de plástico transmisibles por infrarrojos para cubrir los sensores.
    • Puerta de dos hojas fabricada en policarbonato transparente, canto superior 900 mm.
    • Carcasa del accionamiento fabricada en acero inoxidable AISI 304.
    • Acero inoxidable acabado satinado.
    • Función Tipo 2 movimiento asistido por energía; 2 servomotores de posicionamiento / 2 direcciones controlados eléctricamente, accionamientos integrados en el tubo giratorio.
    • Sector de entrada monitoreado por un sistema de sensores mejorado en longitud total y alineación optimizadas (mayor nivel de monitoreo de un solo paso en ambas direcciones, nivel de seguridad 2).
    • Protección integrada contra entrada desde abajo, identificación de carros, detección de niños. Dispositivo de protección: el mismo sistema de sensores controla el ángulo de rotación de las hojas de la puerta.
    • Son posibles 2 modos de funcionamiento:
      • Posición por defecto "funcionamiento diurno" abierta: la puerta se cierra automáticamente si alguien intenta pasar sin autorización.
      • Posición por defecto "funcionamiento nocturno" cerrado: la puerta se abre automáticamente para las personas autorizadas en el sentido de paso y se vuelve a cerrar después del paso.
    • En caso de corte de corriente: ¡las hojas de la puerta se pueden mover libremente!
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArgus_HSB-E07
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)945
    • Ancho (mm)1070
    • Profundidad (mm)1660
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía