Publique sus productos
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05
    dormakaba

    Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05

    Traducido por Google,
    • Ancho de paso = 650 mm, ancho total = 1.070 mm, altura de enclavamiento 945 mm,
    • longitud de enclavamiento = 2.010 mm
    • Elementos de guía hechos de postes rectangulares de acero inoxidable AISI 304 con 8 mm
    • paneles de vidrio de seguridad templado y satinado y tirador de barra de acero inoxidable AISI 304.
    • Sistema de sensores integrado en los elementos de guiado. Los sensores están cubiertos por el
    • paneles de vidrio satinado y segmentos transmisibles por infrarrojos.
    • Puerta de dos hojas fabricada en policarbonato transparente, canto superior 900 mm.
    • Carcasa del accionamiento fabricada en acero inoxidable AISI 304.
    • Acero inoxidable acabado satinado.
    • Función Tipo 2 movimiento asistido por energía; 2 servomotores de posicionamiento / 2 direcciones eléctricamente
    • accionamientos controlados integrados en el tubo giratorio.
    • Sector de entrada monitoreado por un sistema de sensor mejorado en longitud total optimizada
    • y alineación (mayor nivel de monitoreo de un solo paso en ambas direcciones,
    • nivel de seguridad 2). Protección integrada contra entrada desde abajo, identificación de
    • carros, detección de niños. Dispositivo de protección: el ángulo de rotación de las hojas de la puerta es
    • monitoreados por el mismo sistema de sensores.
    • Son posibles 2 modos de funcionamiento:
    • Posición por defecto "funcionamiento diurno" abierta: las hojas se cierran automáticamente si
    • alguien trata de pasar sin autorización
    • Posición por defecto "funcionamiento nocturno" cerrado: la puerta se abre automáticamente durante
    • personas autorizadas en la dirección de paso y luego cerrar de nuevo después del paso
    • En caso de corte de corriente: las hojas de las puertas se pueden mover libremente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaArgus_HSB-S05
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)945
    • Ancho (mm)1070
    • Profundidad (mm)2010
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad