Publique sus productos
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
El ATRIUM PLUS proporciona una gran entrada arquitectónicamente agradable para cualquier edificio. Cuenta con un diseño completamente de vidrio con visión clara de piso a techo, adecuado para grandes diámetros de hasta 4000 mm. - Adecuado para tamaños de hasta 4000 mm de diámetro y 3000 mm de alto - Diseño de borde de techo de vidrio con sensores ocultos - Vidrio de pared de tambor de piso a techo sin rieles visibles 3 o 4 hojas de puerta sin columna central para una visión clara
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAtrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosRevolving Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía África