Publique sus productos
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Traducido por Google,

Especialmente diseñado para puertas interiores, incluidas las puertas cortafuegos, el TS 73 V es una solución universal para puertas de diferentes diseños y estilos. El formato plano y compacto del TS 73 V hace que la instalación sea prácticamente sin problemas y su calidad probada es garantía de fiabilidad.


Características y beneficios:

  • Fuerza y ​​velocidad de cierre regulables.
  • Anchos de puerta hasta 1100 mm
  • Para puertas de una y dos hojas
  • Cuatro posiciones de montaje con un solo modelo
  • Diseño anticorrosión para áreas húmedas y mojadas.
  • Probado de acuerdo con la norma EN 1154


Dormakaba - www.dormakaba.com

Especificaciones técnicas
  • Referenciadoor-closer-ts-73v
  • Familia de productoOpening & Closing
  • Grupo de productosDoor Closer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003172
  • Nombre ETIMDoor closer
  • Número OmniClass23-17 19 11 19 11
  • Título OmniClass Door Closers

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía