Con este sistema, dormakaba puede ofrecer una amplia gama de herrajes antipánico de alta calidad con bloqueo horizontal y vertical para puertas en salidas de emergencia y vías de escape, aplicaciones en las que la seguridad, la fiabilidad y el atractivo estético son requisitos indispensables.
Pruebas realizadas por terceros con éxito según BS EN1125
Aprobado por CERTFIRE CF319
- sin manos
- Para mecanismos de cerradura antipánico horizontales y verticales
- Cerraduras eléctricas para aplicaciones especiales.
- Fijación sencilla
- Fácil ajuste a diferentes anchos y alturas de puertas
- Uso universal de los accesorios exteriores PHT
Con el travesaño de la serie PHA 2000 y el listón de empuje de la serie PHB 3000, combinados con los herrajes exteriores PHT de aplicación universal, dormakaba puede ofrecer un programa adecuado no sólo para puertas de montante estrechas, sino también para puertas de madera y puertas integrales similares. El picaporte de seguridad ancho encaja en un cerrojo que normalmente está montado en el marco. Esto garantiza que el pestillo sea extremadamente fácil de montar y que la puerta también quede bloqueada de forma segura.