Publique sus productos
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

Traducido por Google,
EL301 con función de ruptura. Operador de puerta corrediza con capacidad de emergencia (ancho de salida máximo requerido)
Especificaciones
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas

Disponibilidad en regiones

Asia Oceanía África