Publique sus productos
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems

    Traducido por Google,

    La puerta corredera automática ST PRO Green es nuestra puerta ahorradora de energía de última generación. Este sistema de puerta visualmente atractivo tiene la opción de sensores de seguridad integrados en la cubierta del operador para mejorar aún más el diseño estéticamente agradable.

    Con perfiles delgados separados térmicamente, este sistema de puerta tiene valores Uᴅ particularmente bajos, de hasta 1,0 W/m²K.

    Combinado con el nuevo operador de puerta corredera ES PROLINE de dormakaba, con su impresionante rendimiento, bajo consumo de energía y la capacidad de mover hojas de puerta con un peso combinado de hasta 400 kg, las puertas ST PRO Green son un paquete impresionante.

    Especificaciones
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciast-pro-green
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosAutomatic Sliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTempered glass
    • Diseñado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003534
    • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía