Publique sus productos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    Traducido por Google,
    • Altura total = 2.300 mm, altura de paso = 2.100 mm, parte superior del cuerpo = 200 mm
    • Paneles laterales de la carrocería con vidrio laminado de seguridad de 8 mm, alternativamente revestimiento metálico.
    • Separación térmica de elementos del cuerpo a nivel de fachada.
    • Cubierta superior a prueba de polvo hecha de placa de aluminio en bruto.
    • Dos aberturas de mantenimiento en la placa de techo inferior (Para la opción DL, abertura exterior
    • puede bloquearse mediante cilindro de perfil del cliente).
    • Unidad giratoria de cuatro hojas 180°, perfiles de aluminio todo el año T40 con cepillos de sellado.
    • Cristal de seguridad templado.
    • Asas negras en forma de U.
    • Cerradura de pestillo (instalada en la parte superior de la hoja de la puerta) preparada para cilindro de perfil proporcionada por
    • cliente para arreglar la unidad giratoria.
    • Revestimiento de polvo en color RAL.
    • Se puede girar libremente manualmente, marcha suave.
    • Montado sobre suelo acabado nivel FFL, uniformidad del suelo ± 2 mm (en el caso de suelo
    • desnivel, se recomienda instalar un elemento de suelo).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTalos_RDR-C01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía