Publique sus productos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems

    Traducido por Google,
    • Altura total = 2.300 mm, altura de paso = 2.100 mm, parte superior del cuerpo = 200 mm
    • Paneles laterales de la carrocería con vidrio laminado de seguridad de 8 mm, alternativamente revestimiento metálico.
    • Separación térmica de elementos del cuerpo a nivel de fachada.
    • Tiras de seguridad en los bordes de corte opuestos.
    • Cubierta superior a prueba de polvo hecha de placa de aluminio en bruto.
    • Dos aberturas de mantenimiento en la placa de techo inferior (Para la opción DL, abertura exterior
    • puede bloquearse mediante cilindro de perfil del cliente).
    • Unidad giratoria de cuatro hojas 180°, sobre cojinetes céntricos, función de escape de emergencia (protección
    • contra allanamiento aprox. 2.000 Nm), activación mediante emergencia interior
    • interruptor de apagado, incluye símbolos de ruptura para pegar en las hojas de la puerta. Emergencia
    • función de escape: número de prueba 07 780 553606 (TÜV Nord). Aluminio completo
    • perfiles T56 mm con cepillos de sellado.
    • Asas negras en forma de U.
    • Tiras de seguridad horizontales y verticales en las hojas de las puertas.
    • Dos pernos de barra para bloquear la unidad giratoria hacia arriba y hacia abajo.
    • Revestimiento de polvo en color RAL.
    • K8-SA1 completamente automático con OPL 01 (para la opción "DL1", abierto cuando no hay energía
    • disponible es aconsejable) y módulo de escape de emergencia KGB.
    • Arranque por medio de sensores infrarrojos.
    • Pulsador de marcha atrás en los sectores de entrada.
    • Un interruptor de parada de emergencia instalado en el perfil de la esquina (interior). Si la noche se desliza
    • están presentes en el exterior, se instalan en el poste del lector o en las alas del tobogán nocturno
    • (Se requiere kit de adaptador eléctrico para NS).
    • Dos pulsadores, Ø 20, para personas con movilidad reducida.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTalos_RDR-C03
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2300
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía