Publique sus productos
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    Traducido por Google,
    • Altura total = 2.230 mm, altura de paso = 2.100 mm, parte superior del cuerpo = 130 mm
    • Paneles laterales de carrocería con vidrio laminado de seguridad de 8 mm.
    • Separación térmica de elementos del cuerpo a nivel de fachada.
    • Techo de cristal compuesto por 2 segmentos de vidrio de seguridad laminado, marco perimetral
    • según TRLV (reglas técnicas para el uso de acristalamientos de forma lineal), máximo
    • el diámetro exterior para T25 es de 3300 mm, en T40 a 3700 mm.
    • Unidad giratoria de cuatro hojas 180°, sin perfil central, perfiles de aluminio alrededor T25 mm (hasta
    • Ø3300) con cepillos de sellado (T40 de Ø3400).
    • Cristal de seguridad templado.
    • Asas negras en forma de U.
    • Cerradura de barra para cilindro perfilado a cargo del cliente (cierre hacia abajo) para fijar el
    • unidad giratoria.
    • Revestimiento de polvo en color RAL.
    • Se puede girar libremente manualmente, marcha suave.
    • Montado sobre nivel de suelo acabado FFL, uniformidad del suelo ± 2 mm (en el caso de suelo
    • desnivel, se recomienda instalar un elemento de suelo).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTalos_RDR-S01
    • Familia de productoEntrance
    • Grupo de productosSpecial Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2230
    • Ancho (mm)3300
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía