Publique sus productos
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro
    dormakaba

    Manual Sliding Door System RS 120/120 Syncro

    Traducido por Google,
    • Sistema de puerta corredera manual
    • Robustos transportadores tipo abrazadera diseñados para paneles de vidrio o madera de hasta 120 kg. La superficie y el acabado del sistema visible se logran sobre la base de perfiles de cubierta con clip.
    • máx. peso del panel deslizante 80 kg (versión Syncro) / 120 kg (paneles de vidrio o madera con dos soportes) / 150 kg (paneles de vidrio con tres soportes)
    • Espesores de vidrio panel corredizo 8 mm, 10 mm y 12 mm
    • Panel deslizante de espesor de madera de 26 mm a 35 mm
    • Dimensiones Alto 143 mm, Ancho 52/73 mm
    • Accesorios tipo abrazadera: no se requiere preparación del vidrio
    • Tope final y soporte
    • Función Syncro: al abrir un panel, se abre automáticamente el otro
    • Beneficios: Con accesorios tipo abrazadera, se elimina la necesidad de taladrar y cortar el vidrio. Montaje rápido y simple, ahorrando tiempo y dinero, especialmente adecuado para aplicaciones en las que la comodidad debe estar unida al estilo.
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRS-120
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosSliding Door Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)2900
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor