Publique sus productos
dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware
dormakaba

dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware

Traducido por Google,

TS 92 La elección perfecta para puertas interiores

Diseñado especialmente para interiores, el cierrapuertas dormakaba TS92 incorpora la exclusiva tecnología de leva y el galardonado diseño Contur para una estética superior, convirtiéndolo en la opción ideal para cualquier proyecto de interiorismo. Gracias a su mecanismo de leva, alta eficiencia y potencia ajustable, el TS92 ofrece una facilidad de uso excepcional para todos los usuarios, garantizando un cierre completo y seguro de la puerta.

  • Especialmente para aplicaciones de interior
  • Anchos de puerta de hasta 1100 mm
  • Potencia ajustable
  • Fácil instalación
  • Velocidades de cierre ajustables
  • Para puertas de una y dos hojas
  • Diseño Contur
  • Probado satisfactoriamente por terceros según la norma BS EN1154.
  • Certificado CF119 aprobado por CERTIFIRE




Beneficios para el usuario

Fuerzas de apertura bajas para facilitar la apertura.
Cierre fiable y controlado
Beneficios para el comercio/distribuidor

La potencia ajustable permite su adaptación a una amplia gama de puertas.
Inventario reducido gracias a los canales de deslizamiento uniformes de la serie Contur Cam Action.


Beneficios para el instalador/fabricante

No zurdo
La placa de montaje con patrón de orificios universal garantiza una fijación óptima.
Potencia ajustable


Beneficios para el arquitecto/especificador

Diseño de alta calidad
Disponible en una amplia gama de acabados.
Aspecto armonioso dentro de la gama Contur de cierrapuertas de acción de leva.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTS92_Contur
  • Familia de productoDoor Closer
  • Grupo de productosSlide Channel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Sudamerica Oceanía