Publique sus productos
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS 92 XEA - Door Hardware

    Traducido por Google,

    El cierrapuertas universal de canal deslizante para puertas estándar incorpora la tecnología EASY OPEN para una apertura sencilla. El cierrapuertas de canal deslizante TS92 XEA es un complemento atractivo y de precio competitivo para la gama TS 98 XEA. El diseño XEA garantiza una apariencia uniforme en todo el edificio.

    • Para puertas sin barreras según la norma industrial alemana (DIN) 18040.
    • Apertura de puerta sencilla según la norma industrial alemana (DIN) SPEC 1104.
    • Tecnología de fácil apertura
    • Horario de cierre ajustable
    • Nuevo diseño XEA

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS92_XEA
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de productosSlide Channel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)518
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía