Publique sus productos
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
    dormakaba

    Door closer TS 98 XEA

    Traducido por Google,

    Ya sea que se instale en espacios habitables personalizados o en entornos de trabajo modernos, el cierrapuertas con canal deslizante TS 98 XEA cumple con los más altos estándares de calidad, comodidad y diseño. Arquitectos, proyectistas, contratistas y constructores se benefician de las numerosas ventajas de un sistema perfeccionado hasta el más mínimo detalle capaz de satisfacer casi todos los requisitos del proyecto.

    • Un cuerpo más cerrado para los cuatro tipos de instalación, en el diseño XEA
    • Tres rangos de cierre diferentes 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°
    • Todos los ajustes se pueden realizar cómodamente desde la parte delantera
    • Para anchos de hoja de puerta de hasta 1.400 mm
    • Retención estándar y cierre retardado en los cuatro tipos de instalación
    • diseño XEA
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS98_XEA
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de productosSlide Channel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)518
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía