Publique sus productos
Door closer TS 99 FL
Door closer TS 99 FL
    dormakaba

    Door closer TS 99 FL

    Traducido por Google,

    El TS 99 FL, con diseño Contur, es un dispositivo de retención con función de apertura libre desde un ángulo de apertura de puerta > 0°. Combinado con un sistema de detector de humo (p. ej., RMZ), puede utilizarse como sistema de retención para puertas cortafuegos. También está disponible una solución integrada, es decir, un dispositivo de retención con función de apertura libre desde un ángulo de apertura de puerta > 0°, con detector de humo integrado, en los modelos TS 99 FLR o TS 99 FLR-K. En ambos sistemas, la puerta puede accionarse sin resistencia gracias a su función de apertura libre. Sin embargo, en caso de alarma o corte de corriente, la puerta se cierra de forma fiable al restablecerse la acción del cierrapuertas.

    Certificado según ISO 9001.

    Para el comercio

    • Complemento ideal para la gama de productos.
    • Estructura de gama clara para una fácil gestión de existencias

    Para el instalador/fabricante

    • Fácil y rápido de instalar
    • Adecuación flexible de aplicaciones gracias a la instalación de hojas estándar o travesaños superiores

    Para el arquitecto/especificador

    • Cumple con los requisitos legales para edificios sin barreras.
    • Universalmente adecuado para puertas simples o dobles.
    • Aspecto uniforme que combina con todos los productos del diseño dormakaba Contur

    Para el usuario

    • Función de giro libre desde un ángulo de apertura de puerta de > 0°
    • Apertura de puertas sin resistencia en aplicaciones de protección pasiva/preventiva contra incendios
    • Máximo grado de seguridad para el usuario
    Especificaciones
    • Slide channel door closer compliant with EN 1154, with CE mark, in the Contur design, for door widths up to 1250 mm, with electrohydraulic hold-open, compliant with EN 1155, with free-swing action from a door opening angle of > 0°.Closing speed and latching action adjustable. Non-handed. Operating voltage 24 V DC.

      Approved by the German Institute for Building Technology, Berlin, for use in a hold-open system. Acceptance inspection mandatory in Germany. In transom-mounted arrangement, a certificate of compliance in conjunction with the relevant fire and smoke check door is mandatory

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS99_FL
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de productosSlide Channel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa