Publique sus productos
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    Traducido por Google,

    Cierrapuertas TS Profil

    El cierrapuertas TS Profil es apto para todo tipo de puertas. Incorpora un freno de apertura a partir de 70° y una función de ajuste continuo o de bloqueo. Los tornillos de ajuste frontales son metálicos y resistentes al desgaste. La placa de montaje, opcional, cuenta con un patrón de perforación universal. Este cierrapuertas está disponible en tres colores: plata, blanco y negro.


    • Un modelo para todas las puertas estándar, incluso las puertas exteriores.
    • Ancho de puerta de hasta 1100 mm
    • Fuerza de cierre ajustable EN 2/3/4
    • Freno de apertura ajustable
    • Cierrapuertas conforme a la norma EN 1154


    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTS_Profil
    • Familia de productoDoor Closer
    • Grupo de productosScissor Arm
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía