Publique sus productos
Tyvek Airguard Smart

Tyvek Airguard Smart

Traducido por Google,
Capa de control de aire y vapor (AVCL) con resistencia variable al vapor para techos, paredes y pisos. La membrana reacciona a la humedad dentro de los materiales adyacentes, permitiendo que se seque cualquier humedad dentro de la estructura que de otro modo quedaría atrapada. La membrana se comporta como un AVCL tradicional durante el invierno. Su rango de resistencia al vapor es muy amplio, con un valor Sd de 0,05 ma más de 30 m. Su composición semitransparente facilita la localización del marco de soporte detrás. Tamaño del rollo: 1,5 x 50 m. Vuelta: 100 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAirguardSmart
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de productosVariable Vapour Resistance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics