Publique sus productos
Supro - Breatheable Roof Underlay

Supro - Breatheable Roof Underlay

Traducido por Google,
Base de techo respirable reforzada para usar en todas las aplicaciones de techo inclinado con y sin soporte, incluidos techos cálidos, híbridos y fríos. También es adecuado para sistemas de tableros sarking escoceses, techos de metal de baja inclinación, así como para aplicaciones en paredes y pisos. Tamaños de rollo: 1 x 50 m y 1,5 x 50 m. Vuelta horizontal: 150 mm. Vuelta vertical: 300 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSupro
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de productosWater Resistant Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics