Publique sus productos
Tyvek Firecurb Housewrap

Tyvek Firecurb Housewrap

Traducido por Google,
Membrana de ventilación de pared con comportamiento al fuego Clase B2 según Din 4102. Una membrana ligera, permeable al vapor con alta resistencia al agua, que proporciona una protección secundaria duradera a largo plazo detrás de los revestimientos de fachadas/revestimientos externos. La membrana debe fijarse a una superficie de soporte continua, como tablas de revestimiento, aislamiento o sustratos de piedra/mampostería. Tamaño del rollo: 1,5 x 100 m. Vuelta horizontal: 100 mm. Vuelta vertical: 150 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTyvekFirecurbHousewrap
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de productosFire Retardant Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioPolipropileno
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics