Publique sus productos
Tyvek Reflex

Tyvek Reflex

Traducido por Google,
Membrana de ventilación reflectante para estructuras de madera, estructuras de acero y sistemas de muros de hormigón. Una membrana térmica permeable al vapor con alta resistencia al agua, que proporciona una protección secundaria duradera a largo plazo detrás de los revestimientos de fachadas/revestimientos externos. Tamaños de rollo: 1,4 x 100 m y 2,8 x 100 m. Vuelta horizontal: 100 mm. Vuelta vertical: 150 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTyvekReflex
  • Familia de productoBuilding Envelope Solutions
  • Grupo de productosHeat Reflective Membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enLuxemburgo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_51
  • Descripción Uniclass 2015Membranes, liners, flexible sheets and fabrics