Tamaño del modelo: 34 1/2 pulgadas de profundidad x 34 1/2 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto; Apertura de entrada: 20 3/4 pulg.
Dos paneles deslizantes, con dos paneles estacionarios a los lados, se unen para crear un recorrido en esquina.
Los perfiles de pared de aluminio anodizado permiten un ajuste de hasta 1/2 pulg. por lado para desniveles (paredes irregulares).
Vidrio templado transparente certificado de 5/32 pulg. (4 mm) de espesor; Acabado de herrajes: cromo.
Perfecto para espacios más pequeños donde una puerta batiente no funcionará.
¡IMPORTANTE! Todas las medidas deben tomarse solo DESPUÉS de que las paredes estén terminadas (azulejos, paredes traseras acrílicas, etc.).
Base de ducha SlimLine a juego opcional disponible: modelo DLT-1036360 (se vende por separado).
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |