Tamaño del modelo: 34 1/2 pulg. D x 44 3/8 - 48 3/8 pulg. Ancho x 76 pulg. Alto; Abertura de entrada: 16-20 pulg.
La configuración consta de: Panel Estacionario, Puerta Corrediza y Panel de Retorno; Diseño completamente sin marco para una sensación abierta y espaciosa.
Vidrio templado transparente certificado de primera calidad de 3/8 pulg. (10 mm) de espesor; Revestimiento de vidrio resistente al agua y a las manchas exclusivo de DreamLine ClearMax.
El conjunto de rueda grande crea una acción de deslizamiento sin esfuerzo; La barra guía superior de acero inoxidable se puede recortar hasta 4 pulgadas para ajustar el ancho.
¡ATENCIÓN! Este modelo NO tiene ajuste para desplome (paredes irregulares); Reversible para una instalación de apertura de puerta derecha o izquierda.
Acabado de herrajes: acero inoxidable cepillado.
Protector antisalpicaduras para evitar derrames de agua; Se requiere una profundidad de umbral mínima de 2 3/8 pulg. para una instalación adecuada.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |