Tamaño del modelo: 44 - 48 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto; Apertura de entrada: 15 – 19 pulgadas; La configuración consiste en un Panel Estacionario y una Puerta Corrediza.
Calidad Vidrio templado transparente certificado de 1/4 pulg. (6 mm) de espesor; Reversible para una apertura de puerta derecha o izquierda para adaptarse a su diseño específico.
Práctico toallero en el panel estacionario.
Ajuste de hasta 1 pulg. por lado para paredes desniveladas (irregulares) dentro de perfiles de pared.
Hasta 4 pulg. para ajuste de ancho recortando los rieles de guía.
Acabado de hardware: níquel cepillado.
La base de ducha SlimLine que se muestra en la imagen no está incluida (se vende por separado).
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |