Tamaño del modelo: 34 1/8 in D x 34 1/8 in W x 72 in H; Abertura de entrada: 22 3/16 pulg.
Ajuste: hasta 3/8 pulg. por lado para ancho o fuera de plomada (paredes irregulares).
Vidrio templado certificado premium de 3/8 pulg. (10 mm) de espesor. Caminar a través de la altura de apertura: 70.6875 pulgadas.
La base de ducha DreamLine compatible se vende por separado (N.º de modelo: DLT-2036360).
¡IMPORTANTE! La base de ducha a juego medirá 2 pulgadas más que la unidad de ducha.
Reversible para apertura de puerta a la derecha o a la izquierda.
Acabado de hardware: níquel cepillado.
Se recomienda instalación profesional.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |