Tamaño del modelo: 58-58 1/2 pulg. Ancho x 72 pulg. Alto; Abertura de entrada: 27 pulg.; Configuración: Puerta de ducha y Panel en línea.
Vidrio templado certificado premium de 3/8 pulg. (10 mm); revestimiento de vidrio DreamLine ClearMax resistente al agua y las manchas; Tipo de vidrio: transparente.
Diseño de vidrio sin marco; Reversible para apertura de puerta derecha o izquierda; Bisagras de cierre automático de pared a vidrio de latón macizo.
En línea unido a la pared mediante un canal en U de aluminio anodizado de 1 pulg.; Ajuste de 1/2 pulg. de ancho o fuera de la plomada disponible en el lado del panel en línea.
Acabado de herrajes: Bronce aceitado.
La base de ducha SlimLine que se muestra en la imagen no está incluida.
¡IMPORTANTE! Todas las medidas deben tomarse solo DESPUÉS de que las paredes estén terminadas (azulejos, paredes traseras, etc.).
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |