Publique sus productos
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair
Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Drive Medical 17100 Deluxe Hip-High Chair

    Traducido por Google,
    • Diseñado para residentes post-cirugía de cadera.
    • Permite sentarse sin doblar la cadera.
    • Los reposabrazos hacen que sentarse o levantarse para levantarse de la silla sea seguro y fácil.
    • El atractivo asiento y respaldo de vinilo son suaves, lavables, cómodos y resistentes al agua.
    • Construido con madera maciza de arce, no con chapa de madera contrachapada.
    • El reposapiés tiene tres ajustes de altura para proporcionar la máxima comodidad y un ajuste ergonómico (Figura A).

    Como se muestra en Amazon.com

    #DriveMedical #HipHighChair #Silla

    Especificaciones
    • Carton Shipping Weight: 44 lbs.
      Floor to Arm Height: 31"
      Floor to Footrest Height (adjustable): 5.5", 7.5", 9.5"
      Floor to Seat Height: 26"
      Overall Dimensions: 24" (W) x 40" (H) x 25" (D)
      Warranty: 1 Year on Upholstery, Limited 2 Year Warranty on Frame
      Weight: 33 lbs.
      Weight Capacity: 300 lbs
      Width Between Arms: 19"

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrive-Medical-17100-Deluxe-Hip-High-Chair
    • Familia de productoChair
    • Grupo de productosHip-High
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPatient Care Equipment
    • Número OmniClass23-25 45 00
    • Título OmniClass Patient Care Products