Publique sus productos
Duco IQ-unit
DUCO

Duco IQ-unit

Traducido por Google,

Unidad IQ Unidad IQ RF Con cable 24 VDC gris blanco Duco WTW System ModBus Duco

Especificaciones
  • The IQ (Indoor Quality) unit forms the link between all Duco components and the external control unit. This intelligent unit receives the signals from the various sensors and from the control units of any electronically controlled grids. These signals are converted to control the extraction unit.

    In addition, the IQ unit communicates via the universal ModBus protocol (over RS485)

    with an external control unit. In this way the IQ unit can display all the info from the

    components within the Duco network or the external unit can control the network.

    All ventilation parameters such as CO2, moisture, temperature, position of the drain box or grille openings can be read out. In addition, these last two parameters can also be changed externally

Especificaciones técnicas
  • Referenciaduco-iq-unit
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoSubcomponente
  • Día de publicación2022-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)106
  • Ancho (mm)159
  • Profundidad (mm)48
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEG000032
  • Nombre ETIMInstallation bus systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido