Publique sus productos
DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63

Traducido por Google,

El cortador de conductos DucoFlex garantiza que los conductos se puedan cortar fácilmente, así como de manera agradable y recta. Esto se recomienda para el montaje del sistema hermético.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG000050
  • Nombre ETIMHand tools

Disponibilidad en regiones

Europa