Publique sus productos
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

Traducido por Google,

El conducto de aire antiestático y antibacteriano DucoFlex, al ser redondo y flexible, es fácil de instalar.

Cuando se instala correctamente, su baja resistencia interna contribuirá a un sistema de ventilación energéticamente eficiente.

Especificaciones
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-rond-d63
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVarious Control Components
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2000
  • Ancho (mm)920
  • Profundidad (mm)920
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolietileno
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015550
  • Nombre ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Código Uniclass 2015En_65_40
  • Descripción Uniclass 2015Ventilation entities