Publique sus productos
DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263
DUCO

DucoFlex Roof feed-through plate flat roof D263

Traducido por Google,

La placa adhesiva DucoFlex para cubiertas planas se puede combinar con el pasamuros universal D180/200. La placa base tiene un diámetro de 644 mm. Está fabricada íntegramente en aluminio, lo que la hace compatible con todos los acabados estándar de pasamuros en cubiertas planas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-roof-feed-through-plate-flat-roof-D263
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)644
  • Profundidad (mm)644
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.86
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010389
  • Nombre ETIMGauge body

Disponibilidad en regiones

Europa