Publique sus productos
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

Traducido por Google,

El DucoFlex Silencer D125 es un silenciador (semi) flexible que consta de un conducto interior antimicrobiano flexible (no tejido) y una carcasa exterior de aluminio laminado en poliéster. El espacio entre la carcasa interior y exterior está relleno con material absorbente de sonido de 25 mm. Ambos extremos están sellados para que el silenciador pueda conectarse fácilmente a la unidad de ventilación o a los conductos de ventilación rígidos de diámetro D125 a través de los manguitos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)175
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG018310
  • Nombre ETIMSilencers