Publique sus productos
DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D200 (M/F)

Traducido por Google,

El silenciador DucoFlex es un silenciador (semi)flexible compuesto por un conducto interior flexible antibacteriano (no tejido) y una cubierta exterior de aluminio laminado con poliéster. El espacio entre la cubierta interior y la exterior está relleno con un material fonoabsorbente de 25 mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-silencer-flexibel-d200-m-f
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)1160
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)1.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011019
  • Nombre ETIMSound absorber, around air duct