Publique sus productos
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

Traducido por Google,

La teja pasamuros universal DucoFlex D263 se puede combinar con la teja pasamuros universal D180/200. Esta unidad es una solución de 4 tejas, ideal para tejados con una inclinación de entre 19° y 50°. La pizarra de plástico premontada garantiza una instalación rápida y hermética.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVarious Control Components
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)3.62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC010115
  • Nombre ETIMFeed-through tile

Disponibilidad en regiones

Europa
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido