Publique sus productos
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    Traducido por Google,

    Un respiradero estético, disponible con cinco placas de cubierta diferentes: cuadrada (estándar y XL), cuadrada redondeada (estándar y XL) o redonda. Su diseño elegante, combinado con una instalación sencilla gracias a las tiras magnéticas, garantiza una integración prácticamente invisible en cualquier estancia con extracción o suministro de aire.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaducovent-design
    • Familia de productoMechanical Ventilation
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)66
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)0.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Código ETIMEC011479
    • Nombre ETIMAccessories for air heaters