Publique sus productos
DucoVent Premium Trimless
DUCO

DucoVent Premium Trimless

Traducido por Google,

El DucoVent Premium Trimless es, sin duda, el mejor respiradero del mercado, ideal tanto para impulsión como para extracción. Su integración sin marco en el yeso lo hace prácticamente invisible. Su diseño inteligente garantiza un suministro de aire difuso mediante el efecto Coanda, garantizando así un confort óptimo. ¡Estética y calidad en un solo producto! ¡Una combinación perfecta con las soluciones de ventilación de alta calidad de DUCO!

Especificaciones técnicas
  • Referenciaducovent-premium
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)74
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)190
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.28
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011497
  • Nombre ETIMVentilation valve