Publique sus productos
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

Traducido por Google,

El Precalentador es un sistema de protección antihielo basado en una resistencia eléctrica de hasta 1425W que se puede aplicar opcionalmente en la conexión ODA de un DucoBox Energy Comfort (Plus).

Especificaciones
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Especificaciones técnicas
  • Referenciapre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVarious Control Components
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)212
  • Ancho (mm)392
  • Profundidad (mm)257
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno expandido
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)2.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEC011599
  • Nombre ETIMDuct heater, electric