Publique sus productos
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Traducido por Google,

Paquete Duco Silent Plus DucoBox Silent Perilex Connect Focus

¡El paquete Silent Plus proporciona una atenuación acústica adicional de hasta 3 dB(A)! Tres mousses por caja, colocadas lo más cerca posible de la salida, son suficientes.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasilent-plus-pakket
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de productosVentilation Units
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-05-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)380
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano 1C
  • Material secundarioEspuma rígida
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)0.48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG015260
  • Nombre ETIMPressure increase/decrease
  • Código Uniclass 2015SL_35_10_43
  • Descripción Uniclass 2015Isolation units