Publique sus productos
ENDURA-COAT® Low VOC,  Interior and Exterior Paint

ENDURA-COAT® Low VOC, Interior and Exterior Paint

Traducido por Google,

ENDURA-COAT® es un revestimiento de mantenimiento industrial acrílico a base de agua, de alto rendimiento, para interiores/exteriores, bajo VOC, directo sobre el metal, con excelente resistencia a la corrosión y propiedades directas sobre el metal. Se puede usar sobre metal, madera, mampostería, yeso o paneles de yeso debidamente preparados e imprimados. ENDURA-COAT está disponible en acabados de cáscara de huevo, semibrillante y brillante.


Por qué ENDURA-COAT supera a otros revestimientos de mantenimiento industrial:

  • Excelente resistencia a la corrosión y adherencia.
  • Dureza, durabilidad y retención de brillo superiores
  • Aplicación directa sobre metal (DTM)

Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciaendura-coat-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica
China
Estados Unidos
Corea del Sur