Publique sus productos
ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer
ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer

    ULTRA-GRIP® Premium Interior/Exterior Multi-Surface Primer

    Traducido por Google,

    ULTRA-GRIP® Premium es una imprimación acrílica multisuperficie con contenido ultrabajo de COV, diseñada para la más amplia gama de sustratos interiores y exteriores. Se adhiere con seguridad a paneles de yeso, madera y mampostería debidamente preparados, así como a superficies históricamente difíciles: resina alquídica envejecida, aluminio, metal galvanizado, vinilo, fibra de vidrio y muchos plásticos.

    Su fórmula combina una adherencia excepcional con una excelente protección contra manchas y una gran resistencia a los taninos, además de una excelente retención del esmalte para capas de acabado de alto brillo. ULTRA-GRIP® Premium se aplica con suavidad, seca rápidamente y es totalmente compatible con todos los acabados de látex y alquídicos de Dunn-Edwards, lo que la convierte en la primera capa ideal para remodelaciones, transformaciones y proyectos de repintado comercial donde una sola imprimación debe cubrir todos los sustratos de la pared.

    Especificaciones
    • ULTRA-GRIP® Premium Multi-Surface Primer — Ultra-low VOC, acrylic primer. Bonds to drywall, wood, masonry, aged alkyd, aluminum, galvanized metal, vinyl, fiberglass, and select plastics. Outstanding stain blocking and tannin resistance; excellent enamel holdout. Compatible with all Dunn-Edwards latex and alkyd topcoats. Available in Quart, 1 Gallon, and 5 Gallon containers. Application by brush, roller, or airless spray.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultra-grip-premium-multi-surface-primer
    • Familia de productoPaint
    • Grupo de productosMulti-Surface Primer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices