Publique sus productos
ULTRASHIELD®  Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat
ULTRASHIELD®  Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat

    ULTRASHIELD® Acrylic Polyurethanes - Ultra-Weatherable Topcoat

    Traducido por Google,

    Los poliuretanos acrílicos ULTRASHIELD® son recubrimientos de alto rendimiento y ultra resistentes a la intemperie, diseñados para brindar una resistencia superior al impacto y la abrasión. Proporcionan un acabado duradero que exhibe una resistencia superior a la corrosión y la exposición química.

    ¿Por qué elegir la resina epoxi brillante ULTRASHIELD?

    • Excelente resistencia a la intemperie
    • Resistencia superior al impacto y a la abrasión.
    • Resistencia química y a la corrosión superior
    • Capacidad de repintado indefinida

    Para uso en estos sustratos

    • Metal
    • Albañilería

    Características y beneficios adicionales

    • Reduce los costos de mantenimiento
    • Ahorra tiempo y dinero.
    • Disponible en bases blancas y neutras que se pueden teñir.
    • Retoques y repintado sencillos
    • Disponible en acabados mate y brillante, con formulaciones de COV <100 y <250 g/L.


      SERIE ULTRASHIELD

      Soluciones de productos de alto rendimiento para proyectos de mantenimiento industrial pesado.

      La serie ULTRASHIELD es una línea de recubrimientos diseñada para proteger superficies en entornos de uso intensivo donde la mayor durabilidad es fundamental. *Solo para uso profesional. No apto para uso residencial.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciaultrashield-acrylic-polyurethanes-ultra-weatherable-topcoat
      • Familia de productoWater‑Based Epoxy Coating
      • Grupo de productosBase Coat, Primer, Topcoat
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-05-18
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

      Disponibilidad en regiones

      Asia Norteamérica
      China
      Estados Unidos
      Corea del Sur