Publique sus productos
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat
ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    ULTRASHIELD® Gloss Water-Based Epoxy - Base Coat/Primer, Topcoat

    Traducido por Google,

    ULTRASHIELD® Gloss Epoxy es un epoxi de alto rendimiento, gran espesor y altamente resistente a productos químicos y a la corrosión, ideal para su uso en superficies de hormigón y acero.

    ¿Por qué elegir la resina epoxi brillante ULTRASHIELD?

    • Excelente resistencia química y a la corrosión.
    • Muy buena resistencia a la abrasión
    • Excelente adherencia
    • Excelente tolerancia en superficies preparadas de forma marginal.

    Para uso en estos sustratos

    • Metal
    • Albañilería

    Características y beneficios adicionales

    • Prolonga la vida útil
    • Se puede aplicar hasta 10 mils WFT
    • Reduce los costos de mantenimiento
    • Aumenta la producción
    • Disponible en bases blancas y neutras que se pueden teñir.
    • Formulaciones con <100 y <250 g/L de COV


    SERIE ULTRASHIELD

    Soluciones de productos de alto rendimiento para proyectos de mantenimiento industrial pesado.

    La serie ULTRASHIELD es una línea de recubrimientos diseñada para proteger superficies en entornos de uso intensivo donde la mayor durabilidad es fundamental. *Solo para uso profesional. No apto para uso residencial.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultrashield-gloss-water-based-epoxy
    • Familia de productoWater‑Based Epoxy Coating
    • Grupo de productosBase Coat, Primer, Topcoat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica
    China
    Estados Unidos
    Corea del Sur