Publique sus productos
VERSAGLO® Interior/Exterior Paint
VERSAGLO® Interior/Exterior Paint

    VERSAGLO® Interior/Exterior Paint

    Traducido por Google,


    VERSAGLO
    | Pintura interior/exterior

    VERSAGLO es una pintura semibrillante acrílica modificada de uso profesional para interiores y exteriores que ofrece buena resistencia al bloqueo, adherencia y facilidad de retoque. VERSAGLO se autoimprima sobre paneles de yeso nuevos y presenta buena fluidez y nivelación al aplicarse con brocha, rodillo o pistola pulverizadora.

    Por qué las pinturas VERSAGLO superan a la competencia.

    • Excelente retoque
    • Buena piel y durabilidad

    Para uso en estos sustratos

    • Paneles de yeso
    • Albañilería
    • Madera
    • Metal


    Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaversaglo-interior-exterior-paint
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica
    China
    Estados Unidos
    Corea del Sur