Publique sus productos
Architec Bañera Blanco 1525x813 mm - 700437
Architec Bañera Blanco 1525x813 mm - 700437
Architec Bañera Blanco 1525x813 mm - 700437
Architec Bañera Blanco 1525x813 mm - 700437
    DURAVIT AG

    Architec Bañera Blanco 1525x813 mm - 700437

    • Fabricado con material acrílico resistente a golpes y con una superficie agradablemente cálida, lisa y sin poros (acrílico sanitario)
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Architec Bañera, Rectangular, Tipo de instalación: Entre tres paredes, Faldón acrílico integrado, Blanco, Material: Acrílico sanitario, Cantidad de inclinaciones dorsales: 1 Derecha, Bastidor incl., Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Por encima del suelo, Izquierda, Posición del rebosadero: Zona plantar, contenido útil: 130 l, Profundidad interior: 480 mm, Altura con el faldón: 545 mm – 700437000000090
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700437
    • Familia de productoTubs + spa
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)1525
    • Profundidad (mm)813
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath