Publique sus productos
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452
    DURAVIT AG

    Bacino Lavabo sobre encimera Blanco brillante - 033452

    4.2 de 5 estrellas4.2(9 reseñas)
    • 1 lavabo
    • 1 zona de aseo
    • Apto para instalar con mueble
    • Archivo adjunto-montaje
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Incluye clip de rebosadero cromado
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Bacino Lavabo sobre encimera, Blanco Brillante, Redondo/a, Cantidad de puestos de lavado: 1 Centro, Plataforma para grifería: No, Rebosadero: Sí, incl. embellecedor de rebosadero, 420 mm - 0325420000
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabacino-above-counter-bathroom-sink-032542
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosWashbowl
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoE1010
    • CSI UniFormat II TítuloCommercial Equipment