Publique sus productos
C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600
C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600
C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600
C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600
C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600
    DURAVIT AG

    C.1 Grifería americana Cromado brillante - C110600

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    • 2 manillas
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Chorro agradablemente suave y lleno: el agua enriquecida con aire evita la pulverización incontrolada
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Vaciado
    r con accionamiento para abrir y cerrar fácilmente el lavabo
  • ideal para grifería de tres orificios
  • Especificaciones
    • Duravit C.1 Grifería americana, Cromado, Profundidad: 140 mm, Altura: 158 mm, Tipo de conexión toma de agua: Flexos de conexión, Dimensiones de la conexión flexo: 3/8 pulgadas, Aireador orientable, Sistema mezclador cerámico, Tipo de chorro: Chorro normal, presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal (3 bar): 4 l/min - C11060005U10
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaC1-3-Hole-basin-mixers-550x140x158-mm-C11060
    • Familia de productoWashbasin fittings
    • Grupo de productos3 Hole basin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)158
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures