Publique sus productos
C.1 Termostato de ducha visto Cromado Brillante - C14220000
C.1 Termostato de ducha visto Cromado Brillante - C14220000
C.1 Termostato de ducha visto Cromado Brillante - C14220000
    DURAVIT AG

    C.1 Termostato de ducha visto Cromado Brillante - C14220000

    • 2 manillas
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante del agua incluso con una presión de agua vacilante
    • Cuerpo frío: el cuerpo del grifo no se calienta, evitando así contactos dolorosos o quemaduras
    • Para instalación oculta - mecanismo instalado de forma invisible dentro de la pared, partes visibles reducidas a lo esencial
    • Parada de seguridad integrada anti-quemaduras de 38°C, protege contra quemaduras
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit C.1 Termostato de ducha visto, Cromado, Tipo de conexión toma de agua: Conexión con excéntricas, Dimensiones de la conexión flexo: 1/2", Excéntricas: 150 mm ± 15 mm, Cartucho termostático, presión recomendada: 1 - 5 bar, Bloqueo de seguridad (38 °C), Antirretorno En la conexión del flexo, Caudal (3 bar): 12,5 l/min, Clase sonora: II - C14220000010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciac1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Familia de productoC.1
    • Grupo de productoshand shower fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)68
    • Ancho (mm)338
    • Profundidad (mm)103
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)2.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures