Publique sus productos
Cape Cod Bañera  - 700459
Cape Cod Bañera  - 700459
Cape Cod Bañera  - 700459
Cape Cod Bañera  - 700459
Cape Cod Bañera  - 700459
Cape Cod Bañera  - 700459
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bañera - 700459

    • Dos inclinaciones dorsales ofrecen un cómodo asiento para dos
    • El reposacabezas moldeado ofrece un soporte perfecto para la cabeza, con una cómoda posición reclinada
    • Es posible instalar un asidero de baño Duravit para entrar y salir de forma segura (la instalación solo es posible de fábrica)
    • Incluye borrador de manchas para una fácil limpieza de manchas ligeras.
    • La válvula puede cerrarse y abrirse con solo presionar un dedo, lo que facilita que el agua se retenga o drene
    • Panel sin juntas, como si fuera de una sola pieza
    • Superficie antideslizante para una pisada segura al ducharse (clase B de resistencia al deslizamiento)
    • Varios respaldos le permiten cambiar su posición al acostarse para mayor comodidad
    • con rebosadero
    Especificaciones
    • Duravit Cape Cod Bañera, Ovalada, Tipo de montaje: Exento/a, Faldón integrado, Blanco Mate, Fundición mineral, DuroCast Plus, Cantidad de inclinaciones dorsales: 2, Bastidor incl., Incl. vaciador automático y rebosadero, Rebosadero: Sí, Posición del desagüe: Centro, Posición del rebosadero: Centro, Capacidad: 140 l, Profundidad interior: 470 mm - 700459000000000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCape-Cod-Bathtub-1650x780-mm-700459
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)495
    • Ancho (mm)1650
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalPolymer
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)95
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures