Publique sus productos
Circle Grifería americana Cromado brillante - CE5260000
Circle Grifería americana Cromado brillante - CE5260000
Circle Grifería americana Cromado brillante - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle Grifería americana Cromado brillante - CE5260000

    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Sostenible e higiénico: cartucho cerámico suave y duradero
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    Especificaciones
    • Duravit Circle Grifería americana, Cromado, Conexión de agua: Flexos de conexión, 1/2", Sistema mezclador cerámico, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Inversor, Caudal (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productos3 Hole bath mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)239
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)256
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets