Publique sus productos
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cisterna Blanco 175 mm - 094010

    • Consumo de agua especialmente eficiente y económico: Unified Water Label (UWL) clase 2
    • Descarga mínima necesaria: solo 3 litros
    • Fabricado de cerámica sanitaria de alta calidad y larga duración: material especialmente robusto, resistente a los arañazos y con un alto grado de dureza, superficie higiénica y fácil de limpiar
    • Volumen de agua en descarga grande: 6 litros
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Cisterna, Blanco, Cantidad agua de descarga: 6 / 3 l, Incl. mecanismo interior, Doble descarga, Posición de la toma de agua: inferior izq. 3/8 pulgadas, Acabado de los pulsadores: Cromado, conexión oculta - 0940100004
    Especificaciones técnicas
    • Referenciad-code-tank-094010
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosCistern
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)375
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Fabricado enEgipto
    • Peso Neto (kg)13.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010204
    • Nombre ETIMAccessories, shower/WC
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 19 19 19
    • Título OmniClass Water Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures