Publique sus productos
Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006031
Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006031
Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006031
Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006031
    DURAVIT AG

    Duravit D-Code Asiento de inodoro - 006031

    • Apta para soluciones sin barreras
    • Bisagras de acero inoxidable de alta calidad: inoxidables y resistentes incluso bajo cargas pesadas
    • El asiento y la tapa del inodoro solo pueden quitarse con una herramienta
    • Empotrado desde abajo
    • Fabricado de Duroplast de alta calidad: material duradero y fácil de cuidar, repelente al polvo, al agua y a la suciedad, antiestático y resistente a la luz ultravioleta
    Especificaciones
    • Duravit D-Code Asiento de inodoro, Blanco Brillante, Cierre amortiguado: No, Material de la bisagra: Acero inoxidable, color de las bisagras: Acero inoxidable, Alargado - 0060310000
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD-Code-Toilet-seat-White-361x485x43-mm-006031
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilet seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)361
    • Profundidad (mm)485
    Información relacionada
    • Material principalDuroplast
    • Fabricado enBulgaria
    • Peso Neto (kg)2.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011196
    • Nombre ETIMToilet seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings